Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wippermann
Beschreibung
Verbindungsglied - Verbindungsglied Nr. 11 Reihe GL (Amerikanische Bauart)
Stückliste
1503 060G 1200
CNSORDERNO
Artikelnummer
1503 060G 1200
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
AUS
Ausführung
Standardkette
WIP
Wip
Nr. 11 - 60 GL-3
ISO
60-3
P
Teilung
19.05 mm
E
Querteilung
22.78 mm
B3
Breite zw. AL min.
17.85 mm
D2
Bolzen-Ø max.
5.94 mm
G
Laschenhöhe max.
18.0 mm
L3
Maß über Bolzen max.
72.6 mm
K
Überstand max.
4.6 mm
ECLASS
eClass Nr.
23-17-04-03
ZTNR
Zolltarif Nr.
73151900
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen