Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Sprockets - Sprockets for triplex roller chains
Bill of material
6923 0455 0110 10 J J
CNSORDERNO
Article number
6923 0455 0110 10 J J
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUS
Version
Standard chain
WIP
Wip
ISO
06 B-3
P
Pitch
9.525 mm
Z
Number of teeth
ZB
Tooth width
5.2 mm
B3
Tooth width
25.6 mm
D0
PCD
33.81 mm
F
Diameter of the clearance under the root circle
21.81
E
diameter with fitted chain
43 mm
X
Projection over connecting link max.
4.5 mm
X1
Projection over connecting link max.
7.8 mm
L
Hub length
35 mm
DA
Hub diameter
28 mm
DI
Inner diameter
mm
Inserisci valore per DI
Inner diameter
mm
cm
inch
ft
QB
Cross bore
M
Inside thread
M3
PN
Groove
B
Groove width
4 mm
H
Groove height
1.8 mm
ECLASS
eClass No.
23-17-04-50
ZTNR
Customs Tariff No.
84839089
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali