Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Sprockets - Sprockets for duplex roller chains
Bill of material
6922 0455 0100 8 J N
CNSORDERNO
Article number
6922 0455 0100 8 J N
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUS
Version
Standard chain
WIP
Wip
ISO
06 B-2
P
Pitch
9.525 mm
Z
Number of teeth
ZB
Tooth width
5.2 mm
B2
Tooth width
15.4 mm
D0
PCD
30.82 mm
F
Diameter of the clearance under the root circle
18.82 mm
E
diameter with fitted chain
40 mm
X
Projection over connecting link max.
4.5 mm
X1
Projection over connecting link max.
7.8 mm
L
Hub length
22 mm
DA
Hub diameter
20 mm
DI
Inner diameter
mm
Введите значение для DI
Inner diameter
mm
cm
inch
ft
QB
Cross bore
M
Inside thread
M3
PN
Groove
B
Groove width
0 mm
H
Groove height
0.0 mm
ECLASS
eClass No.
23-17-04-50
ZTNR
Customs Tariff No.
84839089
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро