Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wippermann
Beschreibung
Kettenräder - Kettenräder für Einfach-Rollenketten
Stückliste
6901 0445 0100 6 J N
CNSORDERNO
Artikelnummer
6901 0445 0100 6 J N
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
AUS
Ausführung
WIP
Wip
ISO
-
P
Teilung
6.000 mm
Z
Zähnezahl
ZB
Zahnbreite
2.6 mm
D0
Teilkreis
19.42 mm
E
Durchmesser mit aufgelegter Kette
25 mm
X
Überstand max.
2.5 mm
X1
Überstand max.
3.0 mm
L
Nabenlänge
10 mm
DA
Nabendurchmesser
13 mm
DI
Innendurchmesser
mm
Wert eingeben für DI
Innendurchmesser
mm
cm
inch
ft
QB
Querbohrung
M
Gewinde
M3
PN
Passfedernut
B
Nutbreite
0 mm
H
Nuthöhe
0.0 mm
ECLASS
eClass Nr.
23-17-04-50
ZTNR
Zolltarif Nr.
84839089
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen