Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wippermann
Beschreibung
Kettenräder - Kettenräder für Dreifach-Rollenketten
Stückliste
6923 0455 0110 10 J J
CNSORDERNO
Artikelnummer
6923 0455 0110 10 J J
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
AUS
Ausführung
Standardkette
WIP
Wip
ISO
06 B-3
P
Teilung
9.525 mm
Z
Zähnezahl
ZB
Zahnbreite
5.2 mm
B3
Zahnbreite
25.6 mm
D0
Teilkreis
33.81 mm
F
Durchmesser der Freidrehung unter dem Fußkreis
21.81
E
Durchmesser mit aufgelegter Kette
43 mm
X
Überstand max.
4.5 mm
X1
Überstand max.
7.8 mm
L
Nabenlänge
35 mm
DA
Nabendurchmesser
28 mm
DI
Innendurchmesser
mm
Wert eingeben für DI
Innendurchmesser
mm
cm
inch
ft
QB
Querbohrung
M
Gewinde
M3
PN
Passfedernut
B
Nutbreite
4 mm
H
Nuthöhe
1.8 mm
ECLASS
eClass Nr.
23-17-04-50
ZTNR
Zolltarif Nr.
84839089
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen