Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wippermann
Beschreibung
Einfach-Rollenketten Reihe GL - Einfach-Rollenketten Reihe GL (Amerikanische Bauart)
Stückliste
2601 060G 0000
CNSORDERNO
Artikelnummer
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
AUS
Ausführung
Standardkette
WIP
Wip
ISO
P
Teilung
19.05 mm
B1
Innere Breite min.
12.57 mm
B2
Innengliedbreite max
mm
B3
Breite zw. AL min.
mm
D1
Rollen-Ø max.
11.91 mm
D2
Bolzen-Ø max.
5.94 mm
G
Laschenhöhe max.
18 mm
L1
Maß über Bolzen max.
mm
K
Überstand max.
4.6 mm
F
Gelenkfläche
cm2
FBISO
Bruchkraft ISO min.
31.3 kN
FBWIPP
Bruchkraft Wip min.
41 kN
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg/m
VG
Verbindungsglieder
11
ECLASS
eClass Nr.
23-17-04-03
ZTNR
Zolltarif Nr.
73151190
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen