환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
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
카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
0660 504U 0000
Wippermann
Leaf chains
Leaf chains heavy duty design U according to works-standard
Connecting pins
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{wippermann/flyerketten/flyerketten_schwere_reihe_u_nach_werksnorm/verbindungsbolzen/vb_fk_schwere_reihe_u_nach_werksnorm.prj},{NB=0660 504U 0000},{CNSORDERNO=0660 504U 0000},{INFO=PDF Katalog},{AUS=Standard},{WIP=F 504 U},{P=50.80},{LK=4 x 4},{L1=56.5},{L2=68.9},{D2=17.81},{D4=4.2},{ECLASS=23-17-04-01},{ZTNR=73151900},{AUSVIS=Standardkette}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Connecting pins - Connecting pins Leaf chains heavy duty design U according to works-standard
Bill of material
0660 504U 0000
CNSORDERNO
Article number
0660 504U 0000
0660 504U 0000
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUS
Version
Standard chain
WIP
Wip
F 504 U
F 504 U
LK
Lacing
4 x 4
4 x 4
L1
Inner distance between splint pins
56.5
56.5
mm
L2
Width over pin
68.9
68.9
mm
D2
Pin Ø max.
17.81
17.81
mm
D4
Cottered pin diameter
4.2
4.2
mm
ECLASS
eClass No.
23-17-04-01
ZTNR
Customs Tariff No.
73151900
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.