환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
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
카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
1702 48GX 120V
Wippermann
Special heavy duty chains / Power chains
Connecting link No. 111
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{wippermann/hochdauerfeste_spezialketten_powerketten/verbindungsglied_nr_111/verbindungsglied_nr_111_zweifach_gl_hochdauerf.prj},{NB=1702 48GX 120V},{CNSORDERNO=1702 48GX 120V},{INFO=PDF Katalog},{AUSVIS=Hochdauerfeste Spezialketten / Powerketten},{AUS=Hochdauerfeste Spezialketten / Powerketten},{WIP=Nr. 111 - D548 GLX},{ISO=-},{P=25.40},{E=31.88},{B3=25.60},{D2=8.28},{G=24.0},{L2=68.0},{K=5.4},{SA=3.0},{LS=14.0},{DS=3.2},{ECLASS=23-17-04-03},{ZTNR=73151900},{LINK=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Connecting link - Connecting link No. 111 Duplex series GL (European type)
Bill of material
1702 48GX 120V
CNSORDERNO
Article number
1702 48GX 120V
1702 48GX 120V
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUS
Version
special heavy duty chains/ power chains
WIP
Wip
Nr. 111 - D548 GLX
Nr. 111 - D548 GLX
ISO
-
P
Pitch
25.40
25.40
mm
E
Transverse pitch
31.88
31.88
mm
B3
Outer plate width min.
25.60
25.60
mm
D2
Pin Ø max.
8.28
8.28
mm
G
Plate height max.
24.0
24.0
mm
L2
Width over pin max.
68.0
68.0
mm
K
Projection over connecting link max.
5.4
5.4
mm
ECLASS
eClass No.
23-17-04-03
ZTNR
Customs Tariff No.
73151900
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.