환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
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
카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
1502 0050 1200
Wippermann
Roller chain with waisted plates
Duplex roller chains according to ISO 606 (American type)
Connecting link No. 11
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{wippermann/rollenketten_tailliert/zweifach_rollenketten_iso_606_us/verbindungsglied_nr11/verbindungsglied_nr_11_zweifach_us.prj},{NB=1502 0050 1200},{CNSORDERNOS=1502 0050 1200},{CNSORDERNOSR=-},{CNSORDERNOM=1502 0050 120M},{INFO=PDF Katalog},{AUSVIS=Standardkette},{WIP=Nr. 11 - 50-2},{WIPS=Nr. 11 - 50-2},{WIPSR=-},{WIPM=Nr. 11 - 10 A-2 MA},{ISO=50-2},{P=15.875},{E=18.11},{B3=13.93},{D2=5.08},{G=15.0},{L2=39.9},{K=4.1},{SA=2.0},{SZ=2.0},{DF=0.7},{HF=12.0},{NORM=ISO 606},{ZTNR=73151900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Connecting link - Connecting link No. 11 Duplex (American type)
Bill of material
1502 0050 1200
CNSORDERNO
Article number
1502 0050 1200
1502 0050 1200
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUS
Version
Standard chain
Standard chain
WIP
Wip
Nr. 11 - 50-2
Nr. 11 - 50-2
ISO
50-2
50-2
P
Pitch
15.875
15.875
mm
E
Transverse pitch
18.11
18.11
mm
B3
Outer plate width min.
13.93
13.93
mm
D2
Pin Ø max.
5.08
5.08
mm
G
Plate height max.
15.0
15.0
mm
L2
Width over pin max.
39.9
39.9
mm
K
Projection over connecting link max.
4.1
4.1
mm
ECLASS
eClass No.
23-17-04-03
23-17-04-03
NORM
According to Standard
ISO 606
ZTNR
Customs Tariff No.
73151900
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.