Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Connecting link - Connecting link No. 11 Double pitch
Bill of material
1501 0713 1200
CNSORDERNO
Article number
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUS
Version
WIP
Wip
ISO
208 B
P
Pitch
25.40 mm
B3
Outer plate width min.
11.43 mm
D2
Pin Ø max.
4.45 mm
G
Plate height max.
11.8 mm
L1
Width over pin max.
17.0 mm
K
Projection over connecting link max.
3.9 mm
ECLASS
eClass No.
ZTNR
Customs Tariff No.
73151900
NORM
According to Standard
プレビュー
3D
情報
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください