Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Connecting link - Connecting link No. 11 Double pitch
Bill of material
1501 0713 1200
CNSORDERNO
Article number
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUS
Version
WIP
Wip
ISO
208 B
P
Pitch
25.40 mm
B3
Outer plate width min.
11.43 mm
D2
Pin Ø max.
4.45 mm
G
Plate height max.
11.8 mm
L1
Width over pin max.
17.0 mm
K
Projection over connecting link max.
3.9 mm
ECLASS
eClass No.
ZTNR
Customs Tariff No.
73151900
NORM
According to Standard
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali