Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Connecting link - Connecting link No. 11 Double pitch
Bill of material
1501 0713 1200
CNSORDERNO
Article number
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUS
Version
WIP
Wip
ISO
208 B
P
Pitch
25.40 mm
B3
Outer plate width min.
11.43 mm
D2
Pin Ø max.
4.45 mm
G
Plate height max.
11.8 mm
L1
Width over pin max.
17.0 mm
K
Projection over connecting link max.
3.9 mm
ECLASS
eClass No.
ZTNR
Customs Tariff No.
73151900
NORM
According to Standard
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale