Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Company
Wippermann
Description
Triplex roller chains - Triplex roller chains according to ISO 606 (American type)
Bill of material
2633 0050 0000
CNSORDERNO
Article number
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
AUS
Version
Marathon
WIP
Wip
ISO
P
Pitch
mm
E
Transverse pitch
mm
B1
Inner width min.
mm
B2
Inner link width max.
mm
B3
Outer plate width min.
mm
D1
Roller Ø max.
mm
D2
Pin Ø max.
mm
G
Plate height max.
mm
L3
Width over pin max.
mm
K
Projection over connecting link max.
mm
F
Bearing area
cm2
FBISO
Breaking load ISO min.
- kN
FBWIPP
Breaking load Wip min.
kN
CNSMASSEXACT
Weight
kg/m
VG
Connecting links
ECLASS
eClass No.
23-17-04-04
ZTNR
Customs Tariff No.
73151190
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali